|
|
|
XALFP6003E
top of car tokozat - XAL-F - felvonó ellenőrzés
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XALG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomatékanya
|
Készülék rövid neve
|
XALG
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Felvonó vizsgálat
|
Kezelő profilja
|
1 gombafejes - 4 süllyesztett nyomógomb - 1 választókapcsoló - 1 hálózati aljzat
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Nettó súly
|
0,81 kg
|
Jelölés
|
CE
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Szabványok
|
EN 947-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-7-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
552,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|