|
|
|
XALG02
Harmony XALG tokozat, 2 kivágás, durva környezetbe, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XALK
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres vezérlőállomás ajtópánttal
|
Készülék rövid neve
|
XALK
|
Termék rendeltetési helye
|
XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
|
Környezeti jellemző
|
Mostoha környezet
|
Tokozat alapszíne
|
Fekete (RAL 9005)
|
Fedél színe
|
Fekete (RAL 9005)
|
Anyag
|
Öntött acél
|
Kábelbemenet
|
2 kikönnyítés ISO M20-as kábelbevezetés számára
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Felhasználó általi összeépítéshez
|
Kivágások száma
|
2 kivágás, függőleges kezelői kivágás központi távolsága: 30 mm
|
CAD teljes szélesség
|
135 mm
|
CAD teljes magasság
|
72 mm
|
CAD teljes mélység
|
65 mm
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
10 mPA -80 °C, távolság: 0,2 m
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel EN/IEC 61204
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Ellenállás vegyszerekkel szemben
|
Jó ellenállóképesség tejsavval szemben -10 °C
Jó ellenállóképesség tisztítószerekkel szemben -60 °C
Hangyasavval szemben (10%) nem ellenálló -50 °C
Tejsavval szemben nem ellenálló -90 °C
Jó ellenállóképesség ammóniával szemben
Jó ellenállóképesség benzinnel szemben
Jó ellenállóképesség vajjal szemben
Jó ellenállóképesség citromsavval (10%) szemben
Jó ellenállóképesség hűtő-kenő közegekkel szemben
Jó ellenállóképesség etánnal szemben
Jó ellenállóképesség etanollal szemben
Jó ellenállóképesség etilénnel szemben
Jó ellenállóképesség zsírsavakkal szemben
Jó ellenállóképesség zsíralkohollal szemben
Jó ellenállóképesség tejjel szemben
Jó ellenállóképesség motorolajakkal és zsírokkal szemben
Jó ellenállóképesség olajakkal (növényi, ásványi) szemben
Jó ellenállóképesség kőolajjal szemben
Jó ellenállóképesség acetonnal szemben
Jó ellenállóképesség húgysavval (20%) szemben
Korlátozottan ellenálló ecetsavval szemben (10%)
Korlátozottan ellenálló bórsavval szemben
Hidrogén-peroxiddal szemben (30%) nem ellenálló
Salétromsavval szemben (2%) nem ellenálló
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
274,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,881 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|