|
|
|
XALK04
Harmony XALK tokozat vészleállítóhoz, sárga, üres, 4 kivágás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres vezérlőállomás ajtópánttal
|
Készülék rövid neve
|
XALK
|
Termék rendeltetési helye
|
XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
Vészleállító funkció
Vészhelyzeti kikapcsoló funkció
|
Kivágások száma
|
4 kivágás
|
Tokozat alapszíne
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Fedél színe
|
Sárga (RAL 1021)
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Kábelbemenet
|
2 kikönnyítés kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 14 mm
2 kikönnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Felhasználó általi összeépítéshez
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
Függőleges sorok száma
|
4
|
Nettó súly
|
0,278 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Blokk szerelése
|
Hátoldalra szerelhető
Mellső szerelésű
|
Fő csoport
|
4 kivágás
|
Termékcsoport
|
Standard sárga
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Szabványok
|
UL 508-CM
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-2-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,7 cm
|
1. csomag súlya
|
267,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|