Schneider-Electric
 
XALK188H7 picture- Schneider-electric
XALK188H7
Harmony XALK vészleállító vezérlődoboz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAM
Termék vagy alkatrész típusa Komplett dóm kamera
Készülék rövid neve XALK
Termék rendeltetési helye XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Vezérlőállomás-alkalmazás Vészleállító funkció
Vészhelyzeti kikapcsoló funkció
Tokozat alapszíne Világosszürke (RAL 7035)
Fedél színe Sárga (RAL 1021)
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Kezelő profilja 1 gombafejes nyomógomb
Kezelők leírása Piros jelöletlen 1 NC
Újrabeállítás Kulccsal kioldó
Ellenőrzőállomás felépítése 1 gombafejű nyomógomb Ø, 40 mm, vörös 1 NC jelöletlen jelzés
Érintkezők működése Lassan bontó
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet 1 kikönnyítés kábel bevezetéséhez 0…14 mm
2 kikönnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára 0…12 mm
Nettó súly 0,188 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Kulcs száma 455
Pozitív nyitás Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Üzemi mozgás 1,5 mm (NC változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő 44 N
Mechanikai tartósság 300000 ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -5 V, 1 mA megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -185...265 V, 5 mA megfelel IEC 60947-5-5
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 62262
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
ISO 13851
JIS C 852
IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60364-7-710
IEC 60947-1
IEC 60204-2
Terméktanúsítványok UL listed
CSA-Ex
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,6 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 188,0 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.