|
|
|
XALS2003H
Tokozott nyomógomb
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XALD
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlőkapcsoló
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
AS-Interface gépekben és installációkban
|
Vezérlőállomás neve
|
XALS
|
Készülék rövid neve
|
XAMD
|
Vezérlőállomás összetétele
|
2 világító nyomógomb
|
Vezérlőgomb típusa
|
Zöld nyomógomb jelzés: jelöletlen, rugós, süllyesztett 1 NO érintkező(k)
Vörös nyomógomb jelzés: jelöletlen, rugós, süllyesztett 1 NC érintkező(k)
|
Betáplálás
|
AS-I kábellel
|
Kiegészítő jellemzők
AS-I profil
|
S-B.A.E
|
Paraméter bitek
|
Nem használt
|
Áramfelvétel
|
< 80 mA esetén AS-i + Föld
|
Kapcsolási feszültség
|
24 V
|
Kapcsolási áram kapacitás
|
5 mA
|
Fényforrás
|
LED, 24 V DC elkülönítetlen, 20 mA
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem: LED indikátorok
|
Szélesség
|
68 mm
|
Magasság
|
104 mm
|
Mélység
|
102 mm
|
Szekrény anyaga
|
Polikarbonát
|
Tokozat alapszíne
|
Szürke (RAL 7021)
|
Fedél színe
|
Szürke (RAL 7035)
|
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Mechanikai tartósság
|
3000000 ciklus
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12
|
Nettó súly
|
0,22 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
AS-Interface No 74701
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f = 2…500 Hz)
|
Ütésállóság
|
7 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel NF C 20-608
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,6 cm
|
1. csomag súlya
|
300,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,142 kg
|
|
|