|
|
|
XAPA1100
Harmony Üres műanyag doboz 85x146mm furatlan
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres vezérlőállomás ajtópánt nélkül
|
Készülék rövid neve
|
XAPA
|
Termék homloklap mérete
|
85 x 146 mm
|
Használható mélység
|
83 mm
|
Kivágások száma
|
Furatlan
|
Tokozat alapszíne
|
Szürke
|
Fedél színe
|
Szürke
|
Anyag
|
Üvegszál erősítésű poliészter
|
Kábelbemenet
|
Furat nélküli
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel NF C 20-010 1. függelék
IP69K kettős szigetelés
|
Ellenállás vegyszerekkel szemben
|
Erősen saválló
Nagy ellenállóképesség minden oldószerrel szemben
Erősen lúgálló
Nagy ellenállóképesség gázolajjal szemben
Nagy ellenállóképesség ásványi savakkal szemben
Nagy ellenállóképesség olajakkal és zsírokkal szemben
Nagy ellenállóképesség benzinnel szemben
Nagy ellenállóképesség tengervízzel szemben
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,47 kg
|
Égésgátlás
|
M3 megfelel CSTB
VO megfelel UL 94
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel NF C 20-608
960 °C megfelel IEC 947-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,064 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,500 cm
|
1. csomag súlya
|
504,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
113
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
71,873 kg