Schneider-Electric
 
XAPA1101 picture- Schneider-electric
XAPA1101
Harmony Üres műanyag doboz 1 furat
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa Üres vezérlőállomás ajtópánt nélkül
Készülék rövid neve XAPA
Termék rendeltetési helye Ø 30,5 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
Termék homloklap mérete 85 x 146 mm
Használható mélység 83 mm
Kivágások száma 1 furat
Tokozat alapszíne Szürke
Fedél színe Szürke
Anyag Üvegszál erősítésű poliészter
Kábelbemenet Furat nélküli
Készülék felszerelése Süllyesztett
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel NF C 20-010 1. függelék
IP69K kettős szigetelés
Ellenállás vegyszerekkel szemben Erősen saválló
Nagy ellenállóképesség minden oldószerrel szemben
Erősen lúgálló
Nagy ellenállóképesség gázolajjal szemben
Nagy ellenállóképesség ásványi savakkal szemben
Nagy ellenállóképesség olajakkal és zsírokkal szemben
Nagy ellenállóképesség benzinnel szemben
Nagy ellenállóképesség tengervízzel szemben
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma 1
Égésgátlás M3 megfelel CSTB
VO megfelel UL 94
Környezet
Védőkezelés TC/TH
TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
II. osztály megfelel NF C 20-040
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel NF C 20-608
960 °C megfelel IEC 947-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 15,5 cm
1. csomag súlya 500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,313 kg