|
|
|
XAPD1201
Harmony XAP, XB2 SL üres, cink ötvözet tokozat, szürke, M20, 22 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diffúzor
|
Készülék rövid neve
|
XAPE
|
Termék rendeltetési helye
|
Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
|
Termék homloklap mérete
|
80 x 80 mm
|
Használható mélység
|
49 mm
|
Kivágások száma
|
1 furat
|
Tokozat alapszíne
|
Szürke (RAL 7035)
|
Fedél színe
|
Szürke (RAL 7035)
|
Anyag
|
Nyomásos cinköntvény
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel EN/IEC 60536
IP669 megfelel EN/IEC 60536
IP69K megfelel EN/IEC 60536
|
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma
|
1
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
Kivágási méretek
|
Ø 22 mm
|
Vezérlőállomás típusa
|
Fém
|
Kábelbemenet
|
2 x kábelcsatorna megfelel ISO
|
Menet típusa
|
M20 x 1,5
|
CAD teljes szélesség
|
80 mm
|
CAD teljes magasság
|
80 mm
|
CAD teljes mélység
|
51,5 mm
|
Nettó súly
|
0,455 kg
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 61156-5
|
Védelmi fok
|
UL type 4 megfelel UL 512
UL type 4X megfelel UL 512
|
IK védettségi szint
|
IK07 megfelel IEC 62262
|
Ellenállás vegyszerekkel szemben
|
Special treatment can be obtained on request
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
cULus 508
EAC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
541,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,857 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
118,212 kg