|
|
|
XAPD4505
Harmony XAP, XB2 SL üres, cink ötvözet tokozat, szürke, M25, 22 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diffúzor
|
Készülék rövid neve
|
XAPE
|
Termék rendeltetési helye
|
Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
|
Termék homloklap mérete
|
80 x 220 mm
|
Használható mélység
|
74,5 mm
|
Kivágások száma
|
5 kivágás
|
Tokozat alapszíne
|
Szürke (RAL 7035)
|
Fedél színe
|
Szürke (RAL 7035)
|
Anyag
|
Nyomásos cinköntvény
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel EN/IEC 60536
|
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma
|
1
|
A vízszintes sorok száma
|
5
|
Kivágási méretek
|
Ø 22 mm
|
Vezérlőállomás típusa
|
Fém
|
Kábelbemenet
|
1 x kábelcsatorna megfelel ISO
|
Menet típusa
|
M25 x 1.5
|
CAD teljes szélesség
|
80 mm
|
CAD teljes magasság
|
220 mm
|
CAD teljes mélység
|
77 mm
|
Nettó súly
|
1,38 kg
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 61156-5
|
IK védettségi szint
|
IK07 megfelel IEC 62262
|
Ellenállás vegyszerekkel szemben
|
Special treatment can be obtained on request
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,385 kg