|
|
|
XAPE301
Harmony Lemez 1 lyukkal tokozathoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ferrit elnyomó terhelésoldali érintkező nyitásához
|
Készülék rövid neve
|
XAPG
|
Termék rendeltetési helye
|
Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
|
Termék homloklap mérete
|
72 x 72 mm
|
Kivágások száma
|
1 furat
|
Anyag
|
Eloxált alumínium
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP659 megfelel NF C 20-010 1. függelék
|
Ellenállás vegyszerekkel szemben
|
Jó ellenállóképesség acetonnal szemben
Jó ellenállóképesség alkohollal szemben
Jó ellenállóképesség kloridos és fluoridos oldószerekkel szemben
Jó ellenállóképesség higított ásványi savakkal szemben
Jó ellenállóképesség olajakkal és benzinnel szemben
Jó ellenállóképesség szerves savakkal szemben
Jó ellenállóképesség sókkal szemben
|
Kiegészítő jellemzők
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,9 cm
|
1.csomag hossza
|
15,6 cm
|
1. csomag súlya
|
64 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,408 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
45 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
27,764 kg