|
|
|
XAPE303
Harmony Előlemez nyomógomb tokozathoz 3 furat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ferrit elnyomó terhelésoldali érintkező nyitásához
|
Készülék rövid neve
|
XAPG
|
Termék rendeltetési helye
|
Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
|
Termék homloklap mérete
|
72 x 138 mm
|
Kivágások száma
|
3 kivágás
|
Anyag
|
Eloxált alumínium
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP659 megfelel NF C 20-010 1. függelék
|
Ellenállás vegyszerekkel szemben
|
Jó ellenállóképesség acetonnal szemben
Jó ellenállóképesség alkohollal szemben
Jó ellenállóképesség kloridos és fluoridos oldószerekkel szemben
Jó ellenállóképesség higított ásványi savakkal szemben
Jó ellenállóképesség olajakkal és benzinnel szemben
Jó ellenállóképesség szerves savakkal szemben
Jó ellenállóképesség sókkal szemben
|
Kiegészítő jellemzők
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,500 cm
|
1.csomag hossza
|
14,200 cm
|
1. csomag súlya
|
114,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,790 kg