|
|
|
XAPE901
Harmony Hátlap nyomógomb tokozathoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hátsó védőburkolat
|
Készülék rövid neve
|
XAPG
|
Termék rendeltetési helye
|
XAPE301 előlaphoz
|
Anyag
|
Vas
|
Kábelbemenet
|
Kikönnyítés kábel bevezetéséhez
|
Termék szerelése
|
Süllyesztett
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP659 megfelel NF C 20-010 1. függelék
|
Ellenállás vegyszerekkel szemben
|
Jó ellenállóképesség acetonnal szemben
Jó ellenállóképesség alkohollal szemben
Jó ellenállóképesség kloridos és fluoridos oldószerekkel szemben
Jó ellenállóképesség higított ásványi savakkal szemben
Jó ellenállóképesség olajakkal és benzinnel szemben
Jó ellenállóképesség szerves savakkal szemben
Jó ellenállóképesség sókkal szemben
|
Kiegészítő jellemzők
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
I osztály megfelel NF C 20-040
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,2 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
38,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,78 kg