|
|
|
XAPG59505
Harmony Üres fém doboz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diffúzor
|
Készülék rövid neve
|
XAPG
|
Termék rendeltetési helye
|
Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
|
Kivágások száma
|
5 kivágás
|
Tokozat alapszíne
|
Szürke (RAL 7035)
|
Fedél színe
|
Szürke (RAL 7035)
|
Vezérlőállomás típusa
|
Fém
|
Anyag
|
Öntött alumínium házas
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Ellenállás vegyszerekkel szemben
|
Special treatment can be obtained on request
|
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma
|
1
|
A vízszintes sorok száma
|
5
|
Kivágási méretek
|
Ø 22 mm
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna
1 x kábelcsatorna
|
Menet típusa
|
3/4 NPT
|
CAD teljes szélesség
|
85 mm
|
CAD teljes magasság
|
310 mm
|
CAD teljes mélység
|
77 mm
|
Nettó súly
|
0,830 kg
|
Kompatibilitási kód
|
XAPG
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
I osztály megfelel NF C 20-040
|
IK védettségi szint
|
IK07 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,300 cm
|
1.csomag hossza
|
30,500 cm
|
1. csomag súlya
|
960,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,133 kg