Schneider-Electric
 
XAPJ11 picture- Schneider-electric
XAPJ11
Harmony Üres fémdoboz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa Diffúzor
Készülék rövid neve XAPJ
Termék homloklap mérete 80 x 80 mm
Használható mélység 49 mm
Kivágások száma Furatlan
Tokozat alapszíne Kék
Fedél színe Sárga
Anyag Cink-krómozott acél
Kábelbemenet 1 furat vakdugóval tömszelence számára, szorító kapacitás: 14 mm
1 furat vakdugó nélkül tömszelence számára, szorító kapacitás: 14 mm
Termék szerelése Süllyesztett
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel NF C 20-010 1. függelék
IP69K kettős szigetelés
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,46 kg
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
I osztály megfelel NF C 20-040
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 528 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months