|
|
|
XAPZ120
földelő alátét és csavar- vezérlő állomáshoz - XAP
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Földelőlemez földelőcsavarral
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Földelőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Termék kompatibilitása
|
XAPA1120
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szigetelt üvegszál erősítésű poliészter ház
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,4 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
60,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,612 kg