|
|
|
XARSK8D18W
Harmony eXLhoist vezetéknélküli daruvezérlő kit (kábel+töltő+címke+vevő) 24-240VAC/DC, 18I+20O, 6+2 nyomógomb+kijelző
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony eXLhoist
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlőkapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XAS
|
Vezérlőállomás típusa
|
Vezeték nélküli
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Emelő alkalmazások
Anyagmozgatás
|
Csatornák száma
|
50
|
Vezérlő államás alkalmazás
|
Leállító funkció: SIL 2 maximum (can reach PL d/category 3) megfelel IEC 62080
Leállító funkció: SIL 2 maximum (can reach PL d/category 3) megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Vészleállító funkció: SIL 3 maximum (can reach PL e/category 4) megfelel IEC 62080
Vészleállító funkció: SIL 3 maximum (can reach PL e/category 4) megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Mozgás funkció: SIL 1 maximum (can reach PL c/category 1) megfelel IEC 62080
Mozgás funkció: SIL 1 maximum (can reach PL c/category 1) megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Limiter védelmi funkció: SIL 1 maximum (can reach PL c/category 1) megfelel IEC 62080
Limiter védelmi funkció: SIL 1 maximum (can reach PL c/category 1) megfelel ISO 13849-1 4. kategória
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Távvezérlés
Alapállomás
Vállszíj
Kábel
Konfiguráló szoftver
|
Üzemi távolság
|
100 mm szabad levegőben (szigetelt részeken)
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész: bluetooth kis energia
|
Átviteli frekvencia
|
2,4 GHz
|
Környezet
Rádió megállapodás
|
SRRC
RSS
ARIB
ANATEL
FCC
ICASA
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % --20…45 °C tárolás
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása - test level: 4 kV B osztályú (kontakt megszakításon) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező B osztályú (mind a 3 tengelyen) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Személyek és anyagok biztonsága - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz B osztályú conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
|
Szabványok
|
IEC 60204-2 specifikus követelmények (PLC)
ISO 13849-1 4. kategória specifikus követelmények (PLC)
IEC 62080 specifikus követelmények (PLC)
IEC 61508-1 specifikus követelmények (PLC)
ISO 13851 specifikus követelmények (PLC)
IEC 60204-32 gépi eletronikus felszerelés
ETSI EN 301 489-1 biztonság
ETSI EN 301 489-4 biztonság
ETSI EN 301 489-17 biztonság
ETSI EN 300 489-3 biztonság
ETSI EN 300 328 biztonság
FCC part 15 class A biztonság
RSS GEN issue 3 biztonság
RSS 210 issue 8 biztonság
AS biztonság
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
C-Tick.1
JKR
KCC
EAC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,0 cm
|
1.csomag hossza
|
30,8 cm
|
1. csomag súlya
|
3,148 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,884 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|