|
|
|
XAWG130EX
Harmony XAWF ATEX D tokozott kétállású választókapcsoló, műanyag, 1NO, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAW
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett dóm kamera
|
Készülék rövid neve
|
XAWG
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
Start-Stop funkció
|
Anyag
|
Üvegszál erősítéssel
|
Ellenőrzőállomás felépítése
|
1 szabvány karos választókapcsoló, fekete 1 NO
|
Kiegészítő jellemzők
Tokozat alapszíne
|
Fekete
|
Fedél színe
|
Fekete
|
Kábelbemenet
|
1 furat ISO M20-as tömszelence számára
|
Szélesség
|
80 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Magasság
|
146 mm
|
Nettó súly
|
0,640 kg
|
Jelölés
|
Ex tb IIIC T85°C Db IP65
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60079-31:2009/A1
EN 60127-6:2009/A1
IEC 60947-5-5
IEC 61000-6-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60079-31:2008
IEC 600825-1:2009
|
Irányelvek
|
94/9/EK - ATEX irányelv
|
Poros zóna
|
21-22-es zóna
|
Terméktanúsítványok
|
INERIS 04ATEX0025
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
23,5 cm
|
1. csomag súlya
|
652,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,994 kg