|
|
|
XB2SL42007
Harmony Nyomógomb tokozat üres
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres vezérlőállomás ajtópánttal
|
Készülék rövid neve
|
XB4
|
Termék rendeltetési helye
|
Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
|
Termék homloklap mérete
|
200 x 200 mm
|
Használható mélység
|
115 mm
|
Kivágások száma
|
8 kivágás
|
Anyag
|
Acéllemez
|
Termék szerelése
|
Süllyesztett
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
IP55 megfelel NF C 20-010 1. függelék
|
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma
|
4
|
Nettó súly
|
3,1 kg
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
I osztály megfelel NF C 20-040
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,500 cm
|
1. csomag súlya
|
3,519 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
34,114 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|