|
|
|
XB4BA821
Harmony komplett fém reset nyomógomb, Ø22, 6-16mm mélység, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Manuális túlterhelés reset nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
XB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Kezelőprofil
|
Fekete süllyesztett, jelöletlen
|
Aktiválási távolság
|
6…16 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,037 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Üzemi mozgás
|
10 mm
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-5
UL 508-CM
JIS C 4520
IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
DNV-GL
GOST
BV
LROS (függőben)
UL listed
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1.csomag hossza
|
4,3 cm
|
1. csomag súlya
|
42,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,485 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|