|
|
|
XB4BD25
Harmony komplett fém választókapcsoló, Ø22, 2 állású, 1NO+1NC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Öntapadó alap
|
Készülék rövid neve
|
XB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Fix állapotú
|
Kezelőprofil
|
Fekete szabványos fogantyú
|
Kezelő helyzet információ
|
2 90°-os állás
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
47 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Mélység
|
68 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Nettó súly
|
0,105 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
|
Nyomatékérték
|
0,14 N.m NO változó elektromos állapot
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN 60947-5-4
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN 60947-5-4
1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN 60947-5-4
1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN 60947-5-4
1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN 60947-5-4
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP69K
IP69K kettős szigetelés
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Szabványok
|
IEC 60947-6-1
JIS C 4520
UL 508-CM
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
LROS (függőben)
CSA-Ex
GOST
UL-Aex
BV
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,200 cm
|
1.csomag hossza
|
8,200 cm
|
1. csomag súlya
|
103,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
3,400 cm
|
2. csomag hossza
|
26,500 cm
|
2. csomag súlya
|
518,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
10,910 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|