|
|
|
XB4BPS42GEX
Harmony ATEX DG komplett nyomógomb, Ø22, beépített védősapkás, 1NC, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett plomba készlet
|
Készülék rövid neve
|
XB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Poros zóna
|
21-22-es zóna
|
Robbanásbiztos környezet
|
Zone 1 - 2
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Vörös kiemelkedő
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Zsebes (színes szilikon)
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
46,2 mm
|
Magasság
|
30 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Nettó súly
|
0,081 kg
|
Készülékbeépítzés
|
Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm +/- 0,2 Nm megfelel IEC 60947-1
|
Rögzítő központ
|
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) 1…6 mm
|
Beágyazási mélység
|
58 mm
|
Jelölés
|
Ex tb IIIC Db
Ex db eb IIC Gb
II 2 GD
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Üzemi mozgás
|
1,688 mm (engagement point)
3,271 mm (2-es és 2-es csatorna)
4,424 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
2,873 N
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
415 V
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
1,9 A -3 V, AC-1, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -240 V, AC-1, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-1, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-1, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-1, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
2,87 A -24 Veff, DC-1, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…75 °C
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60079-31:2009/A1
EN/IEC 60079-11:2009/A1
IEC 60079-7:2009/A1
IEC 600825-1:2009/A1
UL 60079-0
UL 60079-1
UL 60079-31
ANSI/RIA R15.06
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
|
Terméktanúsítványok
|
INERIS 06ATEX0065X
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,43 cm
|
1.csomag hossza
|
15,24 cm
|
1. csomag súlya
|
0,1 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|