|
|
|
XB4BS8444
Harmony komplett fém Ø40 gombafejű vészgomb, Ø22, forgatásra kioldó, 2NC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vészleállító kapcsoló
Vészkikapcsoló egyblokkos nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
XB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Kioldás és mechanikus reteszelés
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Újrabeállítás
|
Fordításra kioldó
|
Kezelőprofil
|
Vörös Ø 40 gombafejű, jelöletlen
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
47 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Mélység
|
82 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(21-22)NC
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
|
Üzemi mozgás
|
1,5 mm (NC változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
|
Mechanikai tartósság
|
300000 ciklus
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
JIS C 4520
IEC 60364-7-710
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
ISO 13851
IEC 60947-6-1
IEC 60947-1
IEC 60204-2
IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (függőben)
BV
GOST
DNV-GL
CSA-Ex
UL listed
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,400 cm
|
1. csomag súlya
|
133,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,113 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
99,964 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|