|
|
|
XB4BS9445EX
Harmony ATEX D komplett gombafejű vészkioldó 40mm, Ø22, 1NO+1NC, 455 kulcsos, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett megvilágított irányadó
|
Készülék rövid neve
|
XB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Poros zóna
|
21-22-es zóna
|
Kezelő típusa
|
Kioldás és mechanikus reteszelés
|
Újrabeállítás
|
Kulccsal kioldó
|
Kezelőprofil
|
Vörös Ø 40 gombafejű
|
Kulcs száma
|
455
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Kiegészítő jellemzők
Készülékbeépítzés
|
Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm 300 ms
|
Rögzítő központ
|
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt)
|
Rögzítési mód
|
Rácsavarozás: 0,8…1,2 N.m
|
Beágyazási mélység
|
43 mm
|
Jelölés
|
Ex tb IIIC
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kulcs kihúzási helyzete
|
Közép
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Érintkezők használata
|
Szabvány
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel IEC 60947-5-1/1991 K. függelék
|
Üzemi mozgás
|
1,5 mm (NC változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
|
Mechanikai tartósság
|
300000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék
1000000 ciklus AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék
1000000 ciklus AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék
1000000 ciklus DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék
1000000 ciklus DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -5 V, 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -185...265 V, 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
IP671
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Szabványok
|
IEC 60947-6-1
IEC 60079-31:2009/A1
EN 60127-6:2009/A1
IEC 61000-6-4
ISO 13851
IEC 60079-31:2008
IEC 600825-1:2009
|
Irányelvek
|
94/9/EK - ATEX irányelv
|
Terméktanúsítványok
|
INERIS 06ATEX0065X
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
168,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,87 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|