|
|
|
XB4BVBG3EX
kerek jelzőlámpa Ø 22 - IP65 - zöld - LED - 24..120 V - ATEX
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljes potenciométer
|
Készülék rövid neve
|
XB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Poros zóna
|
21-22-es zóna
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Sima búrákkal
|
Kiegészítő jellemzők
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Készülékbeépítzés
|
Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm 300 ms
|
Rögzítő központ
|
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt)
|
Beágyazási mélység
|
43 mm
|
Jelölés
|
Ex tb IIIC
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Zöld
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Fényforrás
|
Beépített LED
|
Fényforrás színe
|
Zöld
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...120 V AC SELV 50/60 Hz
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…132 V DC elkülönítetlen
21,6…132 V AC
|
Élettartam
|
100000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
IEC 60079-31:2009/A1
EN 60127-6:2009/A1
IEC 61000-6-4
IEC 60079-31:2008
IEC 600825-1:2009
|
Irányelvek
|
94/9/EK - ATEX irányelv
|
Terméktanúsítványok
|
INERIS 06ATEX0065X
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
B osztály megfelel IEC 55011
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
90,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,19 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|