|
|
|
XB4BVCUST01
Harmony komplett fém LED jelzőlámpa, Ø22, 400VAC, személyre szabott
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőfény
|
Készülék rövid neve
|
XB4F
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,4 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
174,0 g
|
|
|