|
|
|
XB4BVM6
Harmony komplett fém LED jelzőlámpa, Ø22, 230VAC, kék
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőfény
|
Készülék rövid neve
|
XB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Kék
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Sima búrákkal
|
Fényforrás
|
Universal LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
Fényforrás színe
|
Kék
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230...240 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
47 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Mélység
|
54 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Áramfelvétel
|
14 mA
|
Élettartam
|
100000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
195…264 V AC
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-6-1
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
CSA-Ex
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
B osztály megfelel IEC 55011
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,400 cm
|
1.csomag hossza
|
5,400 cm
|
1. csomag súlya
|
78,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,208 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1200
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
108,732 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|