Schneider-Electric
 
XB4BWCUST03 picture- Schneider-electric
XB4BWCUST03
Harmony komplett fém LED-es nyomógomb, Ø22, visszatérő, 24VAC/DC, 1NO+1NC, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Világító nyom nyomógomb
Készülék rövid neve XB4F
Szerelési átmérő 22,5 mm
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Komplett termék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,8 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 96,0 g