|
|
|
XB4FVB1
Harmony panelbe süllyesztett komplett fém LED jelzőlámpa, Ø30, 24VAC/DC, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőfény
|
Készülék rövid neve
|
XB4R
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Fej típusa
|
Süllyesztett
|
Szerelési átmérő
|
30,5 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fehér
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Sima búrákkal
|
Fényforrás
|
Universal LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
36,6 mm
|
CAD teljes magasság
|
36,6 mm
|
CAD teljes mélység
|
53,6 mm
|
Nettó súly
|
0,112 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Készülékbeépítzés
|
Rögzítőfurat - átmérő: 30,75 mm +/- 0,25 ms
|
Rögzítési mód
|
Csavarral
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Áramfelvétel
|
18 mA
|
Élettartam
|
100000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…30 V DC elkülönítetlen
21,6…26,4 V AC
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228
Type 4 megfelel UL 512
Type 13 megfelel UL 512
Type 4X megfelel UL 512
2 megfelel UL 512
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
UL 508-CM
IEC 60947-1
JIS C 4520
CE
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
CSA-Ex
CCC
EAC
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
3,5 mm (f= 2…10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
B osztály megfelel IEC 55011
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,4 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
109,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,242 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|