|
|
|
XB5AA84101
Harmony komplett műanyag reset nyomógomb, Ø22, 17-120mm mélység, piros, "O"
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Manuális túlterhelés reset nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
XB5DD
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Rögzítőperem anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelőprofil
|
Vörös süllyesztett, O (fehér)
|
Aktiválási távolság
|
17…120 mm
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
29 mm
|
Szélesség
|
29 mm
|
Mélység
|
120 mm
|
Nettó súly
|
0,027 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Üzemi mozgás
|
10 mm
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
265,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|