Schneider-Electric
 
XB5AVCUST01 picture- Schneider-electric
XB5AVCUST01
Harmony komplett műanyag BA9s foglalatos jelzőlámpa, Ø22, 110VAC, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőfény
Készülék rövid neve XB5DD
Szerelési átmérő 22,5 mm
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Komplett termék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,8 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 4,8 cm
1. csomag súlya 109,0 g