|
|
|
XB5AW23B5
Harmony komplett műanyag nyomógombos LED tesztlámpa, Ø22, 24VAC/DC, zöld
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Villamosenergia-elosztó modul belső olvadóbiztosítékkal
|
Készülék rövid neve
|
XB5DD
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítőperem anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Magasság
|
42 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Mélység
|
55 mm
|
Nettó súly
|
0,047 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Beágyazási mélység
|
46 mm
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Zöld
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Fényforrás
|
Universal LED
|
Fényforrás színe
|
Zöld
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV -50/60 Hz
|
Áramfelvétel
|
14 mA
18 mA
|
Élettartam
|
1,5 év
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-5
UL 508-CM
GB 14048.5
IEC 60947-5-1/1991
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (függőben)
BV
GOST
DNV-GL
UL listed
CSA-Ex
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,33 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,3 cm
|
1.csomag hossza
|
9,14 cm
|
1. csomag súlya
|
0,06 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|