|
|
|
XB5DSM
Harmony komplett műanyag üzemóra számláló, Ø22, 5 digit, 230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Óraszámláló
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Újrabeállítás
|
Nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230...240 V +/- 10 %
|
Kijelző digitek
|
5
|
Áramfelvétel
|
8 mA
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Rögzítés
|
Panel szerelése
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Készülék bemutatása
|
Monolitikus termék
|
Nettó súly
|
0,045 kg
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1.csomag hossza
|
5,3 cm
|
1. csomag súlya
|
44,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,89 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|