|
|
|
XB5DT1S
Harmony komplett műanyag biztosíték tartó, Ø22, 5x20mm biztosíték, 6,3A, 250V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztosítóaljzat
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Biztosító 5 x 20 mm, 6,3 A - 250 V
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Készülék bemutatása
|
Monolitikus termék
|
Nettó súly
|
0,022 kg
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 62262
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
UL listed
LROS (függőben)
BV
GOST
CSA-Ex
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
23,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,296 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
49,472 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|