Schneider-Electric
 
XB5DTB22 picture- Schneider-electric
XB5DTB22
Harmony homloklapi időzítő, 0,5s-10s, Ø22, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Időzítő
Minimális rendelési mennyiég 1
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Műanyag
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Panel Thickness 1…6 mm
Jelzőegység fej Kerek
Késleltetési idő tartomány 0.5...30 H
Időkésleltetés típus A
Ismétlési pontosság +/- 0,5%
Időkésleltetés állítási pontossága +/- 10% a méréshatárra -25 °C megfelel IEC 61812-1
Hőmérsékletingadozás +/- 0,05%/°C
Feszültség ingadozás +/- 0,2%/V
Védelem típusa Túlfeszültség-védelem a kimeneten
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
Kimenet típusa Nyitott kollektor PNP
Megengedett átmeneti túláram 10 A esetén 0.025 s
Minimális kapcsolási áram 10 mA
Voltage drop in closed state 3 V
Nominal rating 200 mA at 20 °C( derating 1.5 mA per °C)
Residual current in open state 0,1 mA
Teljesítmény W-ban 1 W
Reset idő 5 ms időkésleltetés után de-energetizációkor
7 ms időkésleltetés alatt de-energetizációkor
Helyi jelzés LED zöld, villanó világító blokk esetén ütemezés folyamatban
LED, folyamatos esetén nincs feszültség a bemeneten és kimeneten (F)
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC
Betáplálási feszültség korlátok 16,8…31,2 V DC
Kimeneti rövidzárlati védelem Yes
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések 1 x 50...240 mm² megfelel IEC 60947-1
Csavaros bekötések 1 x 23 mm² megfelel IEC 60947-1
IP védettségi szint IP65 elülső borítás: conforming to MSZ EN 60529
IP20 vissza: conforming to MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…80 °C
Meghúzási nyomaték 0,5 N.m
Dielektromos szilárdság 1500 V megfelel IEC 61812-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 50 V megfelel IEC 60947-1
50 V megfelel IEC 60664-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
4 kV megfelel IEC 60664-1
Átmeneti ellenállás 1 kV, 3. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültségi kategória I. osztály megfelel IEC 60536
I. osztály megfelel IEC 60664-1
Rezgési ellenállás 0,250 gn (f= 10…60 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 60…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 1000 m/s² esetén 11 ms (76 dB μV bemenet-kimenet) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV osztály 4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Elektromágneses kompatibilitás Elektroszatikus kisütés védelem teszt 6 kV 4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás B osztályú megfelel IEC 55011
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80 MHz...1 GHz 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 3. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2...25 Hz 2. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség 10 V 4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzott/vezetett zavar B osztály megfelel EN 50023
Szabványok IEC 61812-1
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CE
UL listed
Készülék bemutatása Monolitikus termék
Magasság 62 mm
Átmérő 29 mm
Nettó súly 0,027 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,600 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 7,400 cm
1. csomag súlya 28,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 72
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,339 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.