Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Rögzítőperem anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Panel Thickness
|
1…6 mm
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Késleltetési idő tartomány
|
3...60 s
|
Időkésleltetés típus
|
A
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5%
|
Időkésleltetés állítási pontossága
|
+/- 10% a méréshatárra -25 °C megfelel IEC 61812-1
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0,05%/°C
|
Feszültség ingadozás
|
+/- 0,2%/V
|
Védelem típusa
|
Túlfeszültség-védelem a kimeneten
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Kimenet típusa
|
Thyristor
|
Megengedett átmeneti túláram
|
10 A esetén 0.025 s
|
Minimális kapcsolási áram
|
10 mA
|
Voltage drop in closed state
|
5 V
|
Residual current in open state
|
5 mA
|
Teljesítmény W-ban
|
1 W
|
Maximális teljesítmény [VA]
|
1,5 VA
|
Reset idő
|
30 ms időkésleltetés után de-energetizációkor
60 ms időkésleltetés alatt de-energetizációkor
|
Helyi jelzés
|
LED zöld, folyamatos esetén ütemezés folyamatban
LED, off esetén nincs feszültség a bemeneten és kimeneten (F)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
110...240 V automatikus kalibráció
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
93,5…253 V automatikus kalibráció
|
Kimeneti rövidzárlati védelem
|
No
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések 1 x 50...240 mm² megfelel IEC 60947-1
Csavaros bekötések 1 x 23 mm² megfelel IEC 60947-1
|
IP védettségi szint
|
IP65 elülső borítás: conforming to MSZ EN 60529
IP20 vissza: conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…80 °C
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5 N.m
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V megfelel IEC 61812-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
250 V megfelel IEC 60664-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
4 kV megfelel IEC 60664-1
|
Átmeneti ellenállás
|
2 kV, 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Túlfeszültségi kategória
|
I. osztály megfelel IEC 60536
I. osztály megfelel IEC 60664-1
|
Rezgési ellenállás
|
0,250 gn (f= 10…60 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 60…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
1000 m/s² esetén 11 ms (76 dB μV bemenet-kimenet) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV osztály 4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 6 kV 4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás B osztályú megfelel IEC 55011
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 3. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2...25 Hz 2. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség
|
10 V 4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
B osztály megfelel EN 50023
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 61812-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL listed
|
Készülék bemutatása
|
Monolitikus termék
|
Magasság
|
62 mm
|
Átmérő
|
29 mm
|
Nettó súly
|
0,027 kg
|