Schneider-Electric
 
XB5FDCUST02 picture- Schneider-electric
XB5FDCUST02
Harmony süllyesztett műanyag komplett választókapcsoló, Ø30, 2 állású, 1NO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Öntapadó alap
Készülék rövid neve XB5DD
Szerelési átmérő 22,5 mm
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Komplett termék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,6 cm
1. csomag szélessége 4,3 cm
1.csomag hossza 5,2 cm
1. csomag súlya 49,0 g