|
|
|
XB5FWCUST01
Harmony süllyesztett műanyag világító fejű nyomógomb, Ø30, 1NO, 24V, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító nyom nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
XB5DD
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,3 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
|
|