|
|
|
XB5KS2M8
Harmony komplett műanyag berregő, Ø22, folyamatos/váltakozó, sárga 230VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Antenna
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Sárga
|
Kiegészítő jellemzők
Tápáramkör típusa
|
AC
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Jelzés típusa
|
Folytonos berregő, egyes hang
|
Noise level
|
90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
9000000 Pa -80 °C, távolság: 0,1 m
|
Magasság
|
29 mm
|
Szélesség
|
29 mm
|
Mélység
|
55 mm
|
Nettó súly
|
0,024 kg
|
Áramfelvétel
|
<= 35 mA
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230...240 V +/- 10 %
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1/1991
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
MSZ EN 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
CSA-Ex
BV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1.csomag hossza
|
6 cm
|
1. csomag súlya
|
29 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,9 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
3200
|
3.csomag magassága
|
70 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
117,8 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|