Schneider-Electric
 
XB5PRJ45 picture- Schneider-electric
XB5PRJ45
Harmony komplett műanyag RJ45 csatlakozó, Ø22, Ethernet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Panelre szerelhető USB port
Készülék rövid neve XB5R
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég 1
Szerelési átmérő 22 mm
Vastagság 6 mm jelismétlő nélkül
1,5…5 mm védőfedéllel műanyag
1,5…5 mm védőfedéllel durva gumi
1,5…2,5 mm védőfedéllel fém
Külső tokozat anyaga Műanyag
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Integrált csatlakozás típusa RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
Minimális párosítás 750 ciklus
IP védettségi szint IP20 elülső borítás: conforming to MSZ EN 60529
IP20 vissza: conforming to MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Meghúzási nyomaték 1,5 N.m
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Szabványok IEC 60603-7
Terméktanúsítványok UL listed
CSA-Ex
Magasság 28 mm
Szélesség 28 mm
Mélység 36 mm
Nettó súly 0,0266 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,600 cm
1. csomag szélessége 8,100 cm
1.csomag hossza 8,300 cm
1. csomag súlya 26,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,850 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.