|
|
|
XB5PUSB3
Harmony komplett műanyag USB csatlakozó, Ø22, USB3.0 aljzat A-A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Panelre szerelhető USB port
|
Készülék rövid neve
|
XB5R
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Vastagság
|
6 mm jelismétlő nélkül
1,5…5 mm védőfedéllel műanyag
1,5…5 mm védőfedéllel durva gumi
1,5…2,5 mm védőfedéllel fém
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Rögzítőperem anyaga
|
Műanyag
|
Integrált csatlakozás típusa
|
USB 3.0 type A
|
Minimális párosítás
|
1500 ciklus
|
IP védettségi szint
|
IP20 elülső borítás: conforming to MSZ EN 60529
IP20 vissza: conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Meghúzási nyomaték
|
1,5 N.m
|
Rezgési ellenállás
|
5,5 gn16 ms
|
Ütésállóság
|
35 gn 11 ms 3 lökés minden irányban X, Y és Z
|
Szabványok
|
UTE 93-265
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL listed
|
Magasság
|
28 mm
|
Szélesség
|
28 mm
|
Mélység
|
44 mm
|
Nettó súly
|
0,0169 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,600 cm
|
1. csomag súlya
|
15,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,840 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|