|
|
|
XB5RFA02
Harmony XB5 vezetéknélküli műanyag nyomógomb készlet (nyomógomb+vevő), 24-240VAC/DC, Zigbee, programozható
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5S
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezeték- és akkumulátor nélküli termékcsalád
|
Készülék rövid neve
|
XB5S
|
Fej anyaga
|
Műanyag
|
Frequency
|
2405 MHz esetén adó helye
2405 MHz esetén fogadó helye
|
Emission class
|
A
|
Antenna típusa
|
360 fokos
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlés típusa
|
Nincs Ø 22 mm rögzítőgyűrűn szerelve
|
Vevő típusa
|
Programozható vevő (2 relé)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV 50/60 Hz
|
Készlet összeállítás
|
1 adó
1 védőkupak készlet
1 receiver
1 rögzítő gyűrűk
1 átmérő: 22 mm
1 push-button head átmérő: 22 mm
|
LED állapota
|
1 LED zöld esetén energia BEKAPCSOLVA
2 LED zöld esetén relé (R)
2 LED zöld esetén funkció üzemmód
1 LED Zöld és sárga esetén visszazáró és autotesztelő: BE/KI jelzés
|
Kommunikációs protokoll
|
Zigbee megfelel IEEE 802.15.4
|
Maximális energiafogyasztás W-ban
|
1 mW
|
Csatornák száma
|
1
|
Modulációs technika
|
O-QPSK
|
Sávszélesség
|
5 MHz
|
Antennanyereség
|
0 dBi
|
Szigetelő sapka
|
Nem
|
Kompatibilitási kód
|
XB5R
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CCC
GOST
CSA-Ex
C-Tick.1
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60947-1
|
Rádió megállapodás
|
SRRC
RSS
ARIB T66
FCC
ICASA
ANATEL
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,800 cm
|
1. csomag súlya
|
207,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,850 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|