Schneider-Electric
 
XB5RMB03 picture- Schneider-electric
XB5RMB03
Harmony XB5 vezetéknélküli műanyag nyomógomb készlet (nyomógomb+vevő), 24VDC, Zigbee, nem programozható
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5S
Termék vagy alkatrész típusa Vezeték- és akkumulátor nélküli termékcsalád
Készülék rövid neve XB5S
Fej anyaga Műanyag
Frequency 2405 MHz esetén adó helye
2405 MHz esetén fogadó helye
Emission class A
Antenna típusa 360 fokos
Kiegészítő jellemzők
Vezérlés típusa Nincs nagy igénybevételre méretezett rögzítőgyűrűn szerelve
Vevő típusa Nem programozható vevő (1 relé)
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen
Készlet összeállítás 1 adó
1 védőkupak készlet
1 receiver
1 rögzítő gyűrűk
1 átmérő: 22 mm
1 push-button head átmérő: 22 mm
1 kézhez álló doboz
Kommunikációs protokoll Zigbee megfelel IEEE 802.15.4
Maximális energiafogyasztás W-ban 1 mW
Csatornák száma 1
Modulációs technika O-QPSK
Sávszélesség 5 MHz
Antennanyereség 0 dBi
Szigetelő sapka Nem
Kompatibilitási kód XB5R
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
GOST
CCC
C-Tick.1
CSA-Ex
Jelölés CE
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 508-CM
Rádió megállapodás RSS
SRRC
ICASA
FCC
ANATEL
ARIB T66
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,300 cm
1. csomag szélessége 10,300 cm
1.csomag hossza 10,800 cm
1. csomag súlya 245,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,655 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months