|
|
|
XB5S7B2L2
Harmony biometrikus kapcsoló, monostabil, PNP, GDPR megfelelés, 24VAC/DC, elővezetékezett, 2m
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biometric switch RGPD
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Ipari gépek
Anyagok mozgatása
|
Készülék rövid neve
|
XB5S
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Kimenet típusa
|
PNP
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel EN/IEC 60529 (hátsó felület)
IP65 megfelel EN/IEC 60529 (előlap)
|
Kezelő típusa
|
Pillanatnyi
|
Kezelőprofil
|
Ujjlenyomat-olvasó
|
Csatlakozás típusa
|
1 előszerelt kábel, 3 x 0,5...3 x 4 mm²
|
Memória alkalmazhatósága
|
200 felhasználó, legfeljebb 2 ujjlenyomat felhasználónként
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Poliamid PA66
|
Kábel szigetelőanyag
|
PvR
|
Működési helyzet
|
Vízszintes helyzet
Lapos felületű telepítés
Függőleges felületi szerelés
|
Modul funkciója
|
Monostabil
|
Nettó súly
|
0,17 kg
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Kimeneti státusz: 1 LED (zöld)
Rendszergazda regisztrációs mód: 1 LED (narancs)
Működési funkció, állapot és konfiguráció - első ajtóra szerelve: 1 LED (narancs)
Hibaállapot (ERR): 1 LED (piros)
Állítsa vissza a bemenetet 1-es állásba: 1 LED (piros)
|
Rövidzárlat-védelem
|
250 mA külső olvadóbetét típus gG
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Villamos csatlakozás
|
HE-10 csatlakozó mellett 3 vezetékek közül 2 m
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…30 V DC elkülönítetlen
|
Védelem típusa
|
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzár
Reverz polaritás elleni védelem
|
Maximális kapcsolási áram
|
200 mA
|
Ures maradványfeszültség
|
1 V záróérintkező
|
Áramfelvétel
|
<= 70 mA névleges
|
Késleltetés az első bekapcsoláskor
|
3 s + 0.5 ms regisztrált felhasználónként
|
Maximum delay recovery
|
1,5 s
|
Maximum delay response
|
1,5 s
|
Környezet
Termékválaszték
|
Harmony XB6
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…50 °C
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 12
|
Szabványok
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 7,5 mm (f= 5…9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 9…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
18,5 cm
|
1. csomag súlya
|
198,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,232 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|