|
|
|
XB6AF4B5B
Harmony XB6 Ø16 komplett világító nyomógomb, kerek, piros NO/NC
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB6E
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett világító választókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XB6E
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
16 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Reteszelés
|
Kezelőprofil
|
Vörös süllyesztett, jelöletlen
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Csatlakozás típusa
|
Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
|
Fényforrás
|
LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V AC SELV
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
18 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
57 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
|
Üzemi mozgás
|
1 mm (NO változó elektromos állapot)
2 mm (NC változó elektromos állapot)
3,5 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
3,5 N NO változó elektromos állapot
4,5 N NC változó elektromos állapot
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A megszakító típus gG
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
6…30 V AC SELV
|
Áramfelvétel
|
15 mA
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV direkt kisütés megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13 megfelel UL 506
NEMA 4 megfelel UL 506
NEMA 4X megfelel UL 506
NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-7-1
JIS G 3141
UL 508-CM
JIS C 852
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
GOST
CCC
CSA-Ex
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
B osztály megfelel IEC 55011
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1.csomag hossza
|
13,8 cm
|
1. csomag súlya
|
17,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
880,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|