Schneider-Electric
 
XB6EAA21P picture- Schneider-electric
XB6EAA21P
kerek fekete nyomógomb Ø 16 - sülly. visszatérő - 1OC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB7
Termék vagy alkatrész típusa Monolit választókapcsoló
Készülék rövid neve XB7
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 16 mm
Minimális rendelési mennyiég 5
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Fekete süllyesztett
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése Gyors működésű
Csatlakozás típusa Szigetelt Faston 2,8 x 0,5 mm
Merev kábel kábelvégződéssel, szorító kapacitás: <= 0.75 mm² AWG 19...AWG 16
Érintésálló kapcsok csak segédérintkező sorkapocshoz
Érintkezők anyaga Aranybevonatos ezüst
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,006 kg
Túlfeszültségi kategória II megfelel IEC 60536
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Jelölés CE
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Meghúzási nyomaték 0,6…1 N.m
Érintkező ellenállás 50 mOhm -1/6 V
Rövidzárlat-védelem 2 A megszakító típus gG
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 3 A (érintésálló kapcsok csak segédérintkező sorkapocshoz)
5 A
[Ie] névleges üzemi áram 1,5 A -125...180 V, AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A -240 V, AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,7 A -240 V, AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A -125...180 V, AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A -24 Veff, DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,7 A -24 Veff, DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,2 A -125 V, DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,15 A -125 V, DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 100000 ciklus, AC-1, 0,7 A -230...240 V megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…55 °C
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
UL 508-CM
JIS G 3141
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
cURus (873)
Rezgési ellenállás 2.3 gn (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 9,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 9,000 cm
2. csomag szélessége 3,000 cm
2. csomag hossza 20,000 cm
2. csomag súlya 52,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 786,000 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months