|
|
|
XB6EAA31P
Harmony XB6 Ø16 komplett nyomógomb kerek zöld NO IP65
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Monolit választókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XB7
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
16 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
5
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Zöld süllyesztett
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Csatlakozás típusa
|
Szigetelt Faston 2,8 x 0,5 mm
Merev kábel kábelvégződéssel, szorító kapacitás: <= 0.75 mm² AWG 19...AWG 16
Érintésálló kapcsok csak segédérintkező sorkapocshoz
|
Érintkezők anyaga
|
Aranybevonatos ezüst
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,006 kg
|
Túlfeszültségi kategória
|
II megfelel IEC 60536
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Jelölés
|
CE
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m
|
Érintkező ellenállás
|
50 mOhm -1/6 V
|
Rövidzárlat-védelem
|
2 A megszakító típus gG
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
3 A (érintésálló kapcsok csak segédérintkező sorkapocshoz)
5 A
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
1,5 A -125...180 V, AC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1 A -240 V, AC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,7 A -240 V, AC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1 A -125...180 V, AC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1 A -24 Veff, DC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,7 A -24 Veff, DC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,2 A -125 V, DC-12 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,15 A -125 V, DC-14 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus, AC-1, 0,7 A -230...240 V megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 60947-1
JIS G 3141
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
JIS C 852
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
cURus (873)
|
Rezgési ellenállás
|
2.3 gn (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
10 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
7,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
3,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
2. csomag hossza
|
18,5 cm
|
2. csomag súlya
|
54,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
678,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|