|
|
|
XB7EV03BP
Harmony XB7 monolitikus Ø22 jelzőlámpa, zöld, LED, 24VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőfény
|
Készülék rövid neve
|
XB7
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Zöld
|
Fényforrás
|
LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV 50/60 Hz
|
Készülék bemutatása
|
Monolitikus termék
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
29 mm
|
Szélesség
|
29 mm
|
Mélység
|
54 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Készülékbeépítzés
|
Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm 300 ms megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Rögzítő központ
|
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2…6 mm
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő csavar a fejrész alatt: 2…2,4 N.m
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő JIS No 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…30 V DC elkülönítetlen
21,6…26,4 V AC
|
Áramfelvétel
|
20...27 mA
|
Élettartam
|
70000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó felület)
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4 megfelel UL 512
NEMA 12 megfelel UL 512
|
Szabványok
|
UL 508-CM
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Zavaró mező kibocsátás B osztályú conforming to IEC 55011
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,200 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
183,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,167 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|