|
|
|
XB7ND33
Harmony XB7 monolitikus Ø22 választókapcsoló, 3 állású, 2NO
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Öntapadó alap
|
Készülék rövid neve
|
XB7
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,026 kg
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó felület)
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Fix állapotú
|
Kezelőprofil
|
Fekete szabványos fogantyú
|
Kezelő helyzet információ
|
3 állás, +/- 45°
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NO
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
29 mm
|
CAD teljes magasság
|
29 mm
|
CAD teljes mélység
|
68,5 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(23-24)NO
(13-14)NO
|
Készülékbeépítzés
|
Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm 300 ms megfelel IEC 60947-1
|
Rögzítő központ
|
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2…6 mm
|
Rögzítési mód
|
Rögzítőanya fej alatt: 2…2,4 N.m
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Mechanikai tartósság
|
300000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1.5 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő JIS No 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Rövidzárlat-védelem
|
4 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,3 A -240 V, AC-15, D300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,6 A -125...180 V, AC-15, D300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, DC-14, 0,3 A -24 Veff, működési sebesség <216000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 0,03 A -230 V, működési sebesség <216000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 0,09 A -240 V, működési sebesség <108000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -17 V és 5 mA megfelel IEC 60947-5-5
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 12 megfelel UL 512
NEMA 3 megfelel UL 512
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,2 cm
|
1.csomag hossza
|
3,2 cm
|
1. csomag súlya
|
314 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|