Schneider-Electric
 
XB7NW3361 picture- Schneider-electric
XB7NW3361
világító nyomógomb - - visszaálló -1NO - zöld - 230v
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB7
Termék vagy alkatrész típusa Világító nyom nyomógomb
Készülék rövid neve XB7
Szerelési átmérő 22 mm
Minimális rendelési mennyiég 10
Fényforrás Izzólámpa (bura nélkül)
Készülék bemutatása Monolitikus termék
Kiegészítő jellemzők
Magasság 29 mm
Szélesség 29 mm
Mélység 57,5 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
Nettó súly 0,022 kg
Készülékbeépítzés Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm 300 ms megfelel IEC 60947-1
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2…6 mm
Rögzítési mód Rögzítő csavar a fejrész alatt: 2…2,4 N.m
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Zöld kiemelkedő, jelöletlen
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Pozitív nyitás Nincs
Mechanikai tartósság 300000 ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1.5 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő JIS No 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Rövidzárlat-védelem 4 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,3 A -240 V, AC-15, D300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,6 A -125...180 V, AC-15, D300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, DC-14, 0,3 A -24 Veff, működési sebesség <216000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 0,03 A -230 V, működési sebesség <216000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 0,09 A -240 V, működési sebesség <108000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ <= 10exp(-6) -17 V és 5 mA megfelel IEC 60947-5-5
Jelzés típusa Folyamatos
Izzó foglalat BA 9s
[Us] névleges betáplálási feszültség 230 V AC
Betáplálási feszültség korlátok 195…264 V AC
Kompatibilitási kód XB7
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó felület)
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
NEMA védettségi szint NEMA 12 megfelel UL 512
NEMA 3 megfelel UL 512
Szabványok UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
JIS C 4520
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromágneses kibocsátás B osztály megfelel IEC 55011
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 3,2 cm
1.csomag hossza 3,2 cm
1. csomag súlya 22,0 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months