|
|
|
XBFX13
Harmony XB5/XB5 kiegészítő, BA9s izzó eltávolító
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Izzólámpa kiemelő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerszám
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítási tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
BA9s foglalatos izzólámpa
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
2. csomag hossza
|
12,0 cm
|
2. csomag súlya
|
40,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,033 kg